Publicar produtos
Nam Nam - Classic Stool H750
Nam Nam - Classic Stool H750

    Nam Nam - Classic Stool H750

    4.6 de 5 estrelas4.6(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A banqueta de bar Nam Nam foi projetada por HolmbäckNordentoft e recebeu o nome do restaurante de sushi para o qual foi criada. A inspiração para a cadeira toma notas da natureza e construção japonesas. “De acordo com o antigo método de amarrar varas de bambu, posicionamos as pernas e os suportes da estrutura um ao lado do outro, a fim de obter uma construção estável e robusta, ao mesmo tempo em que damos à cadeira seu visual característico”, a dupla de designers diz.

    O banco é composto por três partes principais que, em várias cores, podem ser combinadas de inúmeras maneiras. A cadeira é constituída por uma concha moldada em folha tratada ou pintada (com ou sem revestimento em pó estruturado) e está disponível com estofos de assento opcionais.

    Elegante
    Brincalhão
    Espectro de cores e acabamentos

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNam-nam-classic-stool-H750
    • Familia de productoChairs & Stools
    • Grupo de produtosNam Nam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)330
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture