Publicar produtos
Sky - Metal Trolley
Sky - Metal Trolley
Sky - Metal Trolley

    Sky - Metal Trolley

    Traduzido por Google,

    Criado exclusivamente para funcionalidade e acessibilidade no local de trabalho moderno, o Sky Trolley é a solução ideal para manter seu espaço em constante mudança arrumado.

    Com uma opção para cadeiras de madeira e metal, armazenar sua Sky Sled Base ou Sky 4 Leg nunca foi tão fácil. A base robusta pode empilhar ordenadamente para um ambiente sem esforço e sem desordem.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSky-Chair-Trolley
    • Familia de productoChairs & Stools
    • Grupo de produtosSKY
    • Data de publicação2021-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)1015
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_90_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurniture trolleys
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText