Publicar produtos
Sky High Back Barstool (Seat Height 750mm) - Upholstered

Sky High Back Barstool (Seat Height 750mm) - Upholstered

Traduzido por Google,

Desenhada por Mia Lagerman, a gama de banquetas Sky foi concebida para corresponder às suas atividades no local de trabalho. O invólucro de polipropileno moldado por injeção é esculpido para conforto com flexibilidade nas costas. Confortável e de suporte para um assento prolongado, a série de cadeiras é uma opção versátil que complementa a natureza diversificada das configurações de trabalho.

A banqueta fornece um assento generoso e uma base estável para apoiar jantares ou configurações colaborativas.

Além de uma ampla gama de opções de estofamento, o revestimento de polipropileno vem em Charcoal ou Stratus Grey. Sem estofamento, o casco colorido é 100% reciclável e para o estofamento é utilizado um polipropileno 60% reciclado.

Casca reciclável ou reciclada

Expressão minimalista

Proporções estáveis e generosas

Especificação
    • Overall Length: 510
    • Overall Width: 525
    • Overall Height: 1100
    • Gross Weight: 10
    • Shipping Weight: 10
    • Energy Technology List:
    • Designed by Mia Lagerman, the Sky barstool range is designed to match your activities in the workplace. The injection moulded polypropylene shell is sculpted for comfort with just the right back flexibility. Comfortable and supportive for an extended sit, the chair series is a versatile option that complements the diverse nature of work settings.
    • The barstool provides a generous seat and stable base to support dining or collaborative settings.
    • In addition to a wide range of upholstery options, the polypropylene shell comes in Charcoal or Stratus Grey. Unupholstered, the coloured shell is 100% recyclable and for under upholstery, a 60% recycled polypropylene is used.
    • Recyclable or recycled shell
    • Minimalist expression
    • Stable and generous proportions
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Chair, Seats and benches
    • Code Performance: Pr_40_50_12
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features:
      • Recyclable or recycled shell
      • Minimalist expression
      • Stable and generous proportions
    • Finish:
      • Upholstery:
        • Fabric Group
          • 0 Remix 143, Remix 173
          • 1 Re-wool, Sabi, Remix 3, Melange Nap
          • 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle
          • 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar
          • 4 Coda
        • Leather Group
          • 1 Ultra
          • 2 Noir, Noir+
          • 3 Dunes, Spectrum"
    • Material: Fabric, leather, metal
    • Model Reference: Bar Stool
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSky-High-Back-Barstool-Seat-Height-750mm-Upholstered
  • Familia de productoChairs & Stools
  • Grupo de produtosSKY
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)525
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture