Publicar produtos
Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Spire é um design esguio e equilibrado com uma perna simples e afunilada subindo para o tampo da mesa de pedra plana; Spire parece flutuar acima de sua estrutura de aço.

Desenhada por um ferreiro, a forma de Spire é uma lição de metalurgia. Spire parece flutuar acima de sua estrutura de aço. A estrutura é feita em aço revestido a pó. Tampos de mármore, ardósia ou granito podem ser colocados diretamente na estrutura metálica. Disponível em três tamanhos como retângulo ou círculo.

Jogo elementar

Elegância reservada

Força esculpida

Especificação
    • Overall Length: 1200
    • Overall Width: 600
    • Overall Height: 400
    • Gross Weight: 35
    • Shipping Weight: 35
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Coffee Table
    • Code Performance: Pr_40_50_21_14 /
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features: Elemental play, Reserved elegance, Sculptured strength
    • Finish:
      • Table Top:
        • Black recycled leather
        • Oak
        • White Carrara, Green Indio, Red Alicante, Brown Emperador, Black Marquina, Grey, Black Slate
      • Frame:
        • Powder coated black
    • Material: Marble, granite, slate, wood, leather, steel
    • Model Reference: Coffee Table
    • Name: Spire
    • Size (HxWxD): 400x1200x600
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSpire-Oval-600x1200
  • Familia de productoCoffee Tables
  • Grupo de produtosSpire
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMármore
  • Material secundárioGranite
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables