Publicar produtos
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Twist é uma mesa de centro divertida, mas elegante, projetada com o movimento como tema subjacente. O 'disco' do tampo da mesa parece flutuar sobre as linhas suaves e fluidas da estrutura de arame resistente. Conforme você se move ao redor da mesa, as linhas da moldura mostram um padrão geométrico variável – daí o nome 'Twist'.

    O tampo de mesa de 20 mm está disponível como superfície laminada, carvalho maciço ou concreto. A estrutura de aço discreta de 10 mm está disponível em revestimento em pó branco, preto ou latão. Twist está disponível em dois tamanhos para acomodar configurações de sofá e assentos de nível baixo.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTwist-table-Black-Dia-600-mm-H-450-mm
    • Familia de productoCoffee Tables
    • Grupo de produtosTwist
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture