Publicar produtos
Woodstock Round Table Dia1100x740
Woodstock Round Table Dia1100x740
Woodstock Round Table Dia1100x740

    Woodstock Round Table Dia1100x740

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Woodstock é uma série de mesas inteligentes projetada sob a marca Icons of Denmark por Hans Thyge & Co. Produzida especificamente para o mercado de contratos, Woodstock apresenta uma mesa de reunião com toque mais suave que atende às demandas do local de trabalho atual.

    Combinando uma coluna de carvalho maciço com uma perna fixa de alumínio fundido, Woodstock combina as distinções entre materiais – conectando uma estética industrial refinada com a crueza natural da madeira trabalhada.

    A série foi projetada para fornecer superfícies multifuncionais e funcionais, ao mesmo tempo em que oferece a durabilidade e a resistência esperadas de uma mesa de trabalho. As mesas podem ser tecnologicamente integradas com tomadas e plugues USB.

    A Mesa Redonda está disponível em uma ampla gama de acabamentos e tamanhos.

    Multifuncional
    Estética refinada
    Forte e resistente

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWoodstock-Round-tables-1100x740
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosWoodstock
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoConference tables
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture