Publicar produtos
Membrane 5 1-layer roof system for paving slabs on concrete non-insulated
Arquivado

Membrane 5 1-layer roof system for paving slabs on concrete non-insulated

1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for paving slabs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Membrane 5
4. Fonda Geoplex, for drainage
5. Paving slabs

Especificação
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for paving slabs.
    System can be used on concrete substrate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamembrane-5-plattor-betong
  • Familia de productoWater proofing membrane
  • Grupo de produtosBuilt in system
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-11
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Código UNSPSC30151505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 52 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Torch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31 11
  • Título OmniclassSingle Layer Roof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING