Membrana de cobertura de betume modificado SBS de 1 camada fixada mecanicamente em substrato de concreto isolado com lã mineral para telhados verdes com inclinação ≥3,6°:
1. Substrato: concreto
2. Barreira de vapor: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-filme
3. Isolamento térmico:
1 camada de lã mineral
Lã mineral de 2 camadas (colocada com costuras deslocadas)
Placa de lã mineral de 3 camadas de 20 mm com resistência à compressão superficial > 60 kPa
4. Fixador mecânico: Teleskopic
5. Feltro de cobertura: Costuras soldadas e fixadas mecanicamente Icopal Mono PM
6. (Icopal Blackline 750, se for necessária barreira de raiz)
7. Telhado de Sedum
Mono PM estão disponíveis na cor cinza ardósia (padrão) ou na cor branca.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Sweden |