Publicar produtos
CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU

CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
Especificação
  • CONNECT AIR SHR MXR BIN CHR KIT2/A1300NU
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA7036
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de produtosSHOWER FAUCETS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)88
  • Largura (mm)205
  • Profundidade (mm)235
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)0.46
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Europa