Publicar produtos
Fontana Sète Brushed Gold Wall Mounted Rainfall Shower Head Set

Fontana Sète Brushed Gold Wall Mounted Rainfall Shower Head Set

4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Este conjunto de cabeça de chuveiro de chuva de parede Fontana Sète escovado dourado vem com construção sólida para longa durabilidade que atualizará seu banheiro com um visual moderno e legal. Estilo de controle duplo de alça dupla com torneira para fácil gerenciamento de fluxo e temperatura, um chuveiro de chuva redondo que é autolimpante e spray manual para uma melhor experiência de banho. Você pode até ter mais tempo para aproveitar seu banho com sensação de chuva. Sem esforço fornece pressão de água superior. Ótimo desempenho mesmo em baixa pressão de água. Este conjunto de chuveiro pode ser facilmente colocado sem a necessidade de habilidades profissionais. Quando se trata de novas atualizações de banheiro, FontanaShowers oferece forma, acabamento e estilo que você está procurando.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1172
    Style: Contemporary
    Type: Fixed Shower Head
    Number of Handles: Single Handle
    Feature: Cold and Hot
    Material: Brass
    Shower Mixer Valve Material: Ceramic
    Surface Finish: Brushed Gold
    Control Type: Dual Handle Dual Control
    Hot & Cold: Yes
    Feature: Rainfall Shower
    Installation Type: Wall Mount
    Connection: G1/2 Standard
    Shower Hose Material: Stainless Steel
    Hose Length: 59 inches (1.5m).

    Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-set_fs1172
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosExposed Showers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia