Publicar produtos
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout
Wall spout

    Wall spout

    Traduzido por Google,
    Bico de parede
    Especificação
    • New wall spout with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD519
    • Familia de productoExtra
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)285
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath spouts
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa