Publicar produtos
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
Watts

Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Hidrante de parede oculto sem congelamento da série HY-725 com caixa e porta de bronze niquelado, face de hidrante cromada, disjuntor a vácuo integral, conexão de mangueira de 3/4 pol. (19 mm), fêmea de 3/4 pol. (19 mm) X 1 conexão de tubo macho de 25 mm, cabeça toda de bronze, fundição do assento e peças internas de trabalho, caixa de parede de bronze e chave solta. Em conformidade com a ASSE 1019-2004, listado UPC/IAMPO. Máx. pressão de operação 125 psi.

Especificação
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, shutoff valve

    Features

    • All bronze head, seat casting, and internal working parts are built to last
    • Nickel bronze box and door, with chrome plated hydrant face for easy maintenance and long life
    • Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed; Maximum operating pressure is 125 psi
    • Bronze wall casing and loose key for reliability and convenience



    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1310
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Wall Hydrants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States