Publicar produtos
CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD

    CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD

    Traduzido por Google,
    CONNECT AIR F/S BTW BID BXD BXD
    Especificação
    • CONNECT AIR F/S BTW BID WHITE BXD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0180
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosBIDET
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)550
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)21.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África
    Afghanistan
    Germany
    Egypt
    Bahrain
    Greece
    Iran
    Italy
    Iraq
    Spain
    Israel
    Jordan
    Kuwait
    Lebanon
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Saudi Arabia
    Syria
    Turquia
    United Arab Emirates
    Yemen