Publicar produtos
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding bidet White High Gloss 650 mm - 229410

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • 1 zona de lavagem
    • instalação no chão
    • Ideal para torneiras monofásicas
    • Feito de cerâmica sanitária de alta qualidade e durabilidade: material particularmente robusto, resistente a arranhões, com alto grau de dureza, superfície fácil de limpar e higiênica
    • Com plataforma de torneira
    • com transbordamento
    Especificação
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2294100000
      • Duravit D-Neo Floorstanding bidet, 650 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22941000001
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad-neo-floor-mounted-bidet-229410
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosFloorstanding bidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emEgypt
    • Peso líquido (Kg)35.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCBidets
    • Código UNSPSC30181502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures