Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
idealstandard/products/af029a6a-60e5-4f1e-a755-bd0209f6ea7e
Início
Categorias
Sanitários
Bases para Chuveiro
Connect Air pentagon shower tray
Indisponível em Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
Connect Air pentagon shower tray
Traduzido por Google,
Vista original
Base de chuveiro com pentágono Connect Air
Descarregar
Especificação
Especificação
Connect Air pentagon shower tray
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E1055
Familia de producto
CONNECT AIR
Grupo de produtos
SHOWER TRAY
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-02-22
Número de edição
1
Altura (mm)
40
Largura (mm)
900
Profundidade (mm)
900
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.idealstandard.com/
Instruções de instalação
https://www.idealstandard.com/
Certificação do produto
https://www.idealstandard.com/
Descrição técnica
https://www.idealstandard.com/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Acrílico
Peso líquido (Kg)
13
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bases para Chuveiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Descrição
Shower trays
Número OmniClass
23-31 17 13
Título Omniclass
Shower Receptors
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Descarregar
Gemstone
6032LST-L Shower Pan
Descarregar
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Descarregar
Schluter Systems
KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Descarregar
Gemstone
4836LST Shower Pan
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
Descarregar