Publicar produtos
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE

    Traduzido por Google,
    Ideal Standard i.life O, assento dedicado, assento tipo sanduíche, fechamento suave, botão de pressão de fácil remoção, dobradiça ajustável, branco
    Especificação
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT5723
    • Familia de productoi.Life O
    • Grupo de produtosToilet Seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)435
    Relacionado
    • Material principalDuroplast
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)2.09
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África