Publicar produtos
CONNECT SL DR155U/H DR IC CLR BRT/SIL EU
CONNECT SL DR155U/H DR IC CLR BRT/SIL EU

    CONNECT SL DR155U/H DR IC CLR BRT/SIL EU

    Traduzido por Google,
    Connect- PSC / 155 - Porta do chuveiro com abertura lateral deslizante - Vidro temperado transparente - Perfil branco
    Especificação
    • PSC/155 - Porta doccia con apertura scorrevole laterale - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9891
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Europa