Publicar produtos
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    Traduzido por Google,
    Cabeça de chuveiro de chuva fixa idealrain redonda de 300 mm
    Especificação
    • Shower head 300 mm, Cylindrical design, “Easy clean” nozzles to prevent lime scale build-up and 12 l/min flow restrictor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5803
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosshower head set
    • Data de publicação2021-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)303
    • Largura (mm)303
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África