Publicar produtos
CERATHERM 100 NEW SHOWER EXPOSED & ECO KIT/WBWS
CERATHERM 100 NEW SHOWER EXPOSED & ECO KIT/WBWS

    CERATHERM 100 NEW SHOWER EXPOSED & ECO KIT/WBWS

    Traduzido por Google,
    CERATHERM 100 NOVO CHUVEIRO EXPOSTO E KIT ECO/WBWS
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA6037
    • Familia de productoIDEALRAIN
    • Grupo de produtosShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1076
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)492
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)5.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers