Publicar produtos
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Traduzido por Google,
Ceratherm 100 dual com ducha chuva idealrain m1, espelho fixo 1,15 m, kit m3 e fastfix
Especificação
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA6290
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1252
  • Largura (mm)313
  • Profundidade (mm)488
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)6.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers