Publicar produtos
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE
CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    CERATHERM S200 SHELF SHOWER SYSTEM THERMOSTATIC SQUARE

    Traduzido por Google,
    Ceratherm S200 pacote de misturador de chuveiro de prateleira termostática dupla com Idealrain chuveiro retangular de 300 mm x 200 mm, spray de mão Idealrain e mangueira de 1,6 m
    Especificação
    • Ceratherm S200 most prominent feature is of course the shelf design. As well as making a design statement, you can make the most of your shower space with models that boost bathroom storage, without compromising on aesthetics. White glass shelf Cool body Temperature safety button FirmaFlow® Therm ceramic cartridge Easymount adjustable bracket for easy replacement 5 year guarantee
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA7332
    • Familia de productoCERATHERM
    • Grupo de produtosShower Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)1130
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)7.01
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 15 15
    • Título OmniclassShower Cartridge Faucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África