Publicar produtos
CONNECT TOWEL RING CHROME SQUARED
CONNECT TOWEL RING CHROME SQUARED
CONNECT TOWEL RING CHROME SQUARED
CONNECT TOWEL RING CHROME SQUARED

    CONNECT TOWEL RING CHROME SQUARED

    Traduzido por Google,
    Acessórios Porta-toalhas Connect-Ring. 169x164x35
    Especificação
    • Ring towel rack.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA9101
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosTowel Rings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)164
    • Largura (mm)169
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rings
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties