Publicar produtos
Iom Towel Rack
Iom Towel Rack
Iom Towel Rack
Iom Towel Rack

    Iom Towel Rack

    Traduzido por Google,
    Toalheiro Iom
    Especificação
    • Iom Towel Rack
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA9106
    • Familia de productoIOM
    • Grupo de produtosIOM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)612
    • Largura (mm)135
    • Profundidade (mm)310
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties