Publicar produtos
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double
Iom Towel Rail Double

    Iom Towel Rail Double

    Traduzido por Google,
    Toalheiro Duplo Iom
    Especificação
    • Iom Towel Rail Double
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA9131
    • Familia de productoIOM
    • Grupo de produtosIOM
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)435
    • Largura (mm)55
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)0.435
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties