Publicar produtos
STRADA glass shelf 600x138mm
STRADA glass shelf 600x138mm
STRADA glass shelf 600x138mm
STRADA glass shelf 600x138mm

    STRADA glass shelf 600x138mm

    Traduzido por Google,
    prateleira de vidro STRADA 600x138mm
    Especificação
    • STRADA glass shelf 600x138mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA9199
    • Familia de productoSTRADA
    • Grupo de produtosShelf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)138
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)2.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves