Publicar produtos
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM

    IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM

    Traduzido por Google,
    Barras de chuveiro + chuveiros de mão Idealrain Cube-chuveiro de mão M1 / M3 Cube,
    Especificação
    • Doccetta M1/M3 Cube, dimensione 100x100 mm. Perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l’accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB0002
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower fittings package
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África