Publicar produtos
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    Traduzido por Google,
    Kit mini chuveiro M1 / M3 Cube, chuveiro de mão 100x100 mm, redutor de vazão 8 l/min, suporte de parede com inclinação ajustável, mangueira plástica Idealflex de 1750 mm.
    Especificação
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB0019
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower fittings package
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)100
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers