Publicar produtos
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)
IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    IDEALRAIN CUBE M1 REGENDU 200MM (WORKSHOP)

    Traduzido por Google,
    Idealrain Cube M1 200mm ducha de chuva
    Especificação
    • IdealRain Cube M1 square rain shower with 200 x 200 mm dimension, 1 function, 12lt/min flow regulator, with easy clean nozzles to prevent lime scale build-up, high performance spray pattern, Slim design, chrome
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB0024
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtoshead spray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)83
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)1.01
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África