Publicar produtos
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SHK 1F/100 720mm IF/1750

    Traduzido por Google,
    Hastes de chuveiro + chuveiros Idealrain Cube-Base de chuveiro M1 / M3 Cube
    Especificação
    • M1 / M3 Cube shower rod, removable pull-out shower 100x100 mm with 1 or 3 functions with anti-scaling system and 8 l / min flow reducer. 720 mm wall-mounted shower rod with a diameter of 21 mm, wall brackets with variable distance between 675 and 550 mm and pressure shower holder. Idealflex 1750 mm flexible hose made of plastic with a metallic effect. Transparent soap dish. (Available while stocks last)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB0083
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower fittings package
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)720
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers