Publicar produtos
Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Active Bath Filler 1 Hole Single Lever

Traduzido por Google,
Enchimento de banho montado na borda de um furo de alavanca única ativa
Especificação
  • Bath filler 1 hole single lever
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB8077
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWater supply fittings for baths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)156
  • Largura (mm)60
  • Profundidade (mm)173
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)2.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets