Publicar produtos
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE PIA SLIMLINE II R-MTD CAST SPT C3
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB8697
    • Familia de productoSLIMLINE II
    • Grupo de produtosKitchen Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)158
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)270
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa