Publicar produtos
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
    Kohler

    Components® Wall-mount pot filler

    Traduzido por Google,

    Elegante e minimalista, a coleção Components exala sofisticação calma. Linhas fortes e confiantes criam silhuetas ousadas e distintas, acentuadas por detalhes de design refinados. O enchedor de panelas de parede Components combina esse mesmo estilo com uma rotação completa da bica de 360° e um alcance da bica de 19" quando totalmente estendido para uma folga superior sobre cooktops e fogões. Além disso, um botão de desligamento principal na torneira adiciona segurança, eliminando o precisa chegar diretamente sobre os queimadores quentes para abrir a água.

    Características

    • Bico articulado com rotação de 360° oferece espaço superior para encher panelas em cooktops e fogões
    • Alça de botão único com desligamento da alça do botão principal
    • Taxa de fluxo de 3,2 gpm (12,1 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • As válvulas de disco cerâmico KOHLER® excedem os padrões de longevidade da indústria para uma vida útil de desempenho durável
    • Coordena com outros produtos da coleção Componentes

    Material

    • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER® resistem à corrosão e ao embaciamento

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-28276
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosComponents®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8.52
    • Largura (polegadas)2.28
    • Profundidade (polegadas)23.83
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEG015610
    • Nome ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets