Publicar produtos
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Traduzido por Google,
    Spray de mão Idealrain M1 100mm
    Especificação
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB9402
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtoshand spray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)256
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África