Publicar produtos
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD
IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    IDEALRAIN M1 SHK 1F/100 720MM IF/1750 SD

    Traduzido por Google,
    Haste de chuveiro M1 / M3, chuveiro de mão de 100 mm de diâmetro com sistema anti-calcário. Redutor de fluxo a 8 l/min. Trilho de parede de 720 mm com diâmetro de 21 mm. Suportes de parede com distância de centro variável de 675 a 550 mm. Suporte de chuveiro com deslizamento de pressão. Mangueira flexível Idealflex, fabricada em plástico com efeito metálico, a partir de 1750 mm. Saboneteira transparente.
    Especificação
    • M1 / M3 shower rod, 100 mm diameter handshower with anti-scale system. Flow reducer at 8 l / min. 720 mm wall rail with diameter 21 mm. Wall brackets with variable center distance from 675 to 550 mm. Shower holder with pressure sliding. Idealflex flexible hose, made of plastic with a metallic effect, from 1750 mm. Transparent soap dish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB9418
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower fittings package
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers