Publicar produtos
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Traduzido por Google,
Conjunto de duche Idealrain s1 com spray manual de 80 mm de função única, mangueira de 1,35 m, suporte de parede e anel de retenção da mangueira
Especificação
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB9449
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)238
  • Largura (mm)88
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Peso líquido (Kg)0.56
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures