Publicar produtos
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Traduzido por Google,
    Hastes de chuveiro + chuveiros Idealrain-chuveiro Minikit M1 / M3,
    Especificação
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB9453
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower fittings package
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers