Publicar produtos
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Especificação
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB9835
    • Familia de productoIDEALRAIN PRO
    • Grupo de produtosShower
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)905
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)313
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)1.412
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers