Publicar produtos
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    Traduzido por Google,
    CERAPLAN III Monocomando para lavatório com base estendida DN 15 com bica saliente de 141 mm. Bico fundido rígido e arejador com anel de metal. Diâmetro da base 47mm. Conjunto de resíduos pop-up de metal, mangueira de conexão flexível e alavanca de metal. Acabamento cromado
    Especificação
    • Single lever basin mixer with extended base DN 15. Rigid cast spout and aerator with metal ring. Base dimension 47mm. Pull-button waste set G1 1/4. 141 mm projection. Spout height 245 mm. Flexible connection hoses G3 / 8. Operating lever made of metal, with red / Blue marking on the lever. Fastening from below (EASY FIX) with centering seal. Diameter 38 mm CLICK cartridge with ceramic sealing washers. Stainless steel cartridge translation. Swivel range 100 degrees. Tested for 500,000 cycles (1 cycle corresponds to 11 lever movements). Integrated grease reservoir ( food-safe). Temperature resistance up to 95 degrees (not suitable for continuous operation). Integrated hot water temperature limitation and ECO function. Endurance test EN 817. Noise behavior DIN 4109, group 1. Color / Total projection: 192 mm Overall height: 308 mm Manufacturer: Ideal Standard Series: Ceraplan III Item no .: BC561AA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC561
    • Familia de productoCERAPLAN III
    • Grupo de produtosBasin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África