Publicar produtos
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE

    JOY BATH FILLER 2-HOLE

    Traduzido por Google,
    Enchimento de banho Joy, 2 furos. Disponível em quatro acabamentos diferentes
    Especificação
    • Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes, Chrome (AA), Silver storm (GN), Brushed gold (A2) and Magnetic grey (A5)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC803
    • Familia de productoJOY
    • Grupo de produtosBATH FILLER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets