Publicar produtos
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    Traduzido por Google,
    Suporte de cotovelo para monofone de chuveiro redondo Idealrain
    Especificação
    • Hand shower support with G1/2 connection, Cylindrical design, Metal escutcheon with plastic insert and G 1/2 connection with back flow prevention
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC807
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtoswall bracket
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)57
    • Largura (mm)57
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings