Publicar produtos
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de chuva redondo Idealrain ø200mm
    Especificação
    • Plastic showerhead D200mm, 1-functional, With flow limiter 12l/min and with Easy clean - soft rub-clean nozzles reduce lime scale and facilitate cleaning
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD140
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosproduct types not allocated
    • Data de publicação2021-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)205
    • Largura (mm)205
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África