Publicar produtos
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT

    CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT

    Traduzido por Google,
    MISTURADOR DE BANHO E DUCHE CERAPLAN MONTADO 2H E KIT
    Especificação
    • CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER RIM MOUNTED 2H & KIT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD265
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosMixer taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)210
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)3.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets