Publicar produtos
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE RG 120 CORNER GLOSSY BRILL

    Traduzido por Google,

    Chuveiro Magnum Canto 1200 mm, Versão Direita, 2 Portas de Canto Deslizantes, 2 Painéis Fixos, Vidro Transparente 800, Vidro Easy Clean, Acabamento Prateado

    Especificação
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Right Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9648
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1998
    • Largura (mm)1210
    • Profundidade (mm)16
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers