Publicar produtos
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    Traduzido por Google,
    DÓRIA | Misturador de lavatório 47x144x159 mm, projeção de bica 110 mm, 5 l/min (3 bar), sem desperdício
    Especificação
    • DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD742AA
    • Familia de productoDOREA
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)159
    • Largura (mm)47
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets