Publicar produtos
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L
CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    CERALINE NUOVO BSN H85 CHR PUW/M 3.8L

    Traduzido por Google,
    CERALINE NUOVO | Misturadora de lavatório 48x151x177 mm, projeção de bica 105 mm, 3,8 l/min (3 bar), com escoamento
    Especificação
    • CERALINE NUOVO | Basin mixer 48x151x177 mm, 105 mm spout projection, 3.8 l/min (3 bar), with waste
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBD846
    • Familia de productoCeraline Nuovo
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)177
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)151
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África