Publicar produtos
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório CERALIFE montado na borda com chuveiro monomodo extraível, cromado
    Especificação
    • CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray 1. Brass casted body with diameter 47mm. Red and Blue indicators printed on the body; 2. FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water (temperarture) limiter without CLICK; 3. Metal lever; 4. Tubular spout L shape and cylindrical section with diameter 29mm. Swivel range 360°: 5. Pull- out single mode spray with standard aerator; 6. Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr; 7. Backflow preventer (Check valve); 8. Two pieces of PEX flexible hoses G3/8 plastic braded. Length of the flexible hoses under the sink mixer is min 350mm; 9. Fixation- Easy Fix + for kitchen mixers; 10. U plate support bracket for fixation of the fitting to kitchen sinks of stainless steel; 11. Chrome finish.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBE243
    • Familia de productoCERALIFE
    • Grupo de produtosKitchen mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)331
    • Largura (mm)114
    • Profundidade (mm)272
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África