Publicar produtos
STORAGE BOX LARGE F/BASIN UNIT
STORAGE BOX LARGE F/BASIN UNIT

    STORAGE BOX LARGE F/BASIN UNIT

    Traduzido por Google,
    Grande recipiente Connect Space para unidades de vaidade de gaveta superior. 200x72x112mm
    Especificação
    • Large Connect Space container for upper drawer vanity units. 200x72x112mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0395
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBathroom integrated furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)112
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)0.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units