Publicar produtos
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL

    4.2 de 5 estrelas4.2(24 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Caixa de Chuveiro Magnum Canto 1200 mm, Versão Esquerda, 2 Portas Deslizantes de Canto, 2 Painéis Fixos, Vidro Transparente 800, Vidro Easy Clean, Acabamento Prateado

    Especificação
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1200 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT9649
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1998
    • Largura (mm)1210
    • Profundidade (mm)16
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Peso líquido (Kg)53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers