Publicar produtos
CONNECT AIR PEDSTAL White BXD
CONNECT AIR PEDSTAL White BXD

    CONNECT AIR PEDSTAL White BXD

    Traduzido por Google,
    CONECTAR PEDAL DE AR BRANCO BXD
    Especificação
    • CONNECT AIR PEDSTAL WHITE BXD
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE0749
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de produtosPEDESTALS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)170
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)8.32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLegs, pedestals, hangers and stringers
    • Número OmniClass23-21 25 23 15
    • Título OmniclassPedestals

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa