Publicar produtos
Concept Air Small Pedestal

Concept Air Small Pedestal

Traduzido por Google,
Pedestal pequeno do ar do conceito
Especificação
  • Small pedestal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0784
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin taps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)691
  • Largura (mm)167
  • Profundidade (mm)159
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso líquido (Kg)7.02
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPedestal wash basins